Document downloaden () van 20

20LET

Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, 20A, 280 VAC/150 VDC (UL), klasse aR, 200 kA RMS Sym.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
20LET
EAN
5027590467988
UPC
051712236140
Productlengte/-diepte
61 mm
Hoogte van product
41 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
33 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering

Productspecificaties

Ampèrewaarde
20A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
280 V
Nom. (meet)spanning DC
150 V
Hartafstand aansluitingen
41.5 mm
Montage-afmeting
M6
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Kleur
Geen
Onderbreking
200 kA RMS Sym, 50 kA DC at 150 Vdc
Verbinding
Bladeind X bladeind
Constructiegrootte
Overig
Montagemethode
Tapeind
Type verpakking
Standaard
Voltage-classificatie
280 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
LET
Geschikt voor
TI500 zekeringmelder
MAI microschakelaar/adapter
MBI microschakelaar/adapter
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren