Document downloaden () van 20

20NHG000BI
Model Code: NH FUSE 20A 500V SIZE 000 GG IMGL

Zekeringelement, laagspanning, 20 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
20NHG000BI
EAN
5027590468121
Productlengte/-diepte
79 mm
Hoogte van product
51 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
0.097 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 20A 500V SIZE 000 GG IMGL

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
20A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA

Productspecificatie

Formaat zekering
NH000
Geïsoleerde metalen
Ja

Accessoires

Geschikt voor
Microschakelaar 170H0236
EBF verticale zekeringrail
EBF verticale zekeringlastscheiders
EBH maat 000 horizontale zekeringlastscheiders

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.