Document downloaden () van 20

216575
Model Code: M22-CLED230-W

Eaton Moeller® series M22 LED-element, wit, frontmontage, Cage Clamp 230-W

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 accessoire LED
Catalogusnummer
216575
EAN
4015082165758
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
39 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
UL 508
EN 60947-5
VDE
CE
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NKCR
Opmerkingen bij catalogus
Cage Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Duitsland
Modelcode
M22-CLED230-W

Functies & kenmerken

Kleur
Wit
Uitgerust met:
Lichtbron
Diode
Lichtkleur
Wit

Algemeen

Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Bedrijfskoppel
0.8 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type spanning
AC
Type spanning
AC

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²

Elektrische waarde

Opgenomen vermogen
Max. 0,33 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
5 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
15 mA
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
264 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
85 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
0 V

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Frontbevestiging

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren