Document downloaden () van 20

216576
Model Code: M22-CLED230-R

Eaton Moeller® series M22 LED-element, rood, Frontmontage, Cage Clamp M22-CLED230-R

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 accessoire LED
Catalogusnummer
216576
EAN
4015082165765
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
39 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CE
CSA
IEC 60947-5-1
UL 508
Opmerkingen bij catalogus
Cage Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Duitsland
Modelcode
M22-CLED230-R

Features & Functions

Uitgerust met:
Diode
Lichtbron
Lichtkleur
Rood

General information

Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Bedrijfskoppel
0.8 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²

Electrical rating

Opgenomen vermogen
Max. 0,33 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
5 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
15 mA
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
264 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
85 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
0 V

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Frontbevestiging

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren