Eaton Moeller® series M22 lens, vlak blauw, Vrijgave
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 accessoire lens voor drukknop
|
Catalogusnummer |
218321
|
EAN |
4015082183219
|
Productlengte/-diepte |
24 mm
|
Hoogte van product |
3 mm
|
Breedte van product |
24 mm
|
Gewicht van product |
0.002 kg
|
Certificering |
UL/CSA certification not required
|
Modelcode |
M22-XDL-B-D14
|
Model |
Vlak
|
Belettering |
Individuele belettering mogelijk: ≤ 5 karakters: letterhoogte 5 mm
Individuele belettering mogelijk: > 5 karakters: letterhoogte 3 mm |
Lenskleur |
Blauw
|
Type |
Drukknoplenzen
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|