Eaton Moeller® series M22 drukknoplens, vlak rood, OFF
| Productnaam |
Eaton Moeller® serie M22 drukknoplens
|
| Catalogusnummer |
218334
|
| EAN |
4015082183349
|
| Productlengte/-diepte |
24 mm
|
| Hoogte van product |
3 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
0.002 kg
|
| Certificering |
UL/CSA certification not required
|
| Modelcode |
M22-XDL-R-GB5
|
| Type |
Drukknoplenzen
|
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet van toepassing.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Inbouwdiameter |
22.5 mm
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Diameter |
22.2 mm
|
| Lenskleur |
Rood
|
| Model |
Knop vlak
Vlak |
| Belettering |
Individuele belettering mogelijk: ≤ 5 karakters: letterhoogte 5 mm
Individuele belettering mogelijk: > 5 karakters: letterhoogte 3 mm "OFF" |
| Type inscriptie |
Tekst
|
| Lensvorm |
Rond
|