Eaton Moeller® series M22 lens, Signaallamp, groen, verzonken, START
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 lens
|
| Catalogusnummer |
218414
|
| EAN |
4015082184148
|
| Productlengte/-diepte |
29 mm
|
| Hoogte van product |
9 mm
|
| Breedte van product |
29 mm
|
| Gewicht van product |
0.002 kg
|
| Certificering |
UL/CSA certification not required
|
| Modelcode |
M22-XL-G-GB1
|
| Type |
Lenzen voor signaallampen
|
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Inbouwdiameter |
22.5 mm
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Diameter |
29.6 mm
|
| Lenskleur |
Groen
|
| Model |
Vlak
Knop vlak |
| Belettering |
Individuele belettering mogelijk: > 5 karakters: letterhoogte 3 mm
Individuele belettering mogelijk: ≤ 5 karakters: letterhoogte 5 mm "START" |
| Type inscriptie |
Tekst
|
| Lensvorm |
Rond
|