Document downloaden () van 20

230064
Model Code: DILM95-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC, Voor gebruik met: DILM80, DILM95

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller®-serie DILM-vervangingsspoel
Catalogusnummer
230064
EAN
4015082300647
Productlengte/-diepte
48.65 mm
Hoogte van product
71.3 mm
Breedte van product
63.2 mm
Gewicht van product
0.155 kg
Certificering
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
Modelcode
DILM95-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

General

Toebehoren
Individuele spoelen
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
AC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Magnet system

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V

Design verification

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.