Document downloaden () van 20

230111
Model Code: DILM150-XSP(RAC120)

Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, AC, Voor gebruik met: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller®-serie DILM-vervangingsspoel
Catalogusnummer
230111
EAN
4015082301118
Productlengte/-diepte
51 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
63.2 mm
Gewicht van product
0.245 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA File No.: 012528
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL File No.: E29096
Modelcode
DILM150-XSP(RAC120)

General information

Toebehoren
Individuele spoelen
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
AC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Magnet system

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
100 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
120 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
100 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
120 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V

Design verification

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.