Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

235437
PFIM-25/4/03-A-MW

Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R aardlekschakelaar. PFIM, 4-polig, In: 25 A, Icn: 10 kA, IΔN: 0,3 A, woningen en bedrijfsgebouwen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Catalogusnummer
235437
EAN
4015082354374
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.318 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
Modelcode
PFIM-25/4/03-A-MW

Aanvullende informatie

Benodigde accessoires
Z-HK 248432
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Aardlekschakelaar
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Speciale voorzieningen
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 55 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3 % voor elke 1 °C
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Gebruikt met
PFIM
Aardlekschakelaars
Type A
KLV-TC-4 276241 (Compact-behuizing)
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar)
Z-RC/AK-4MU 101062 (set afdichtdoppen)

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
25 A
Toepassing
  • Aardlekschakelaar voor huishoudelijke en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nominale foutstroom
300 mA
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Vierpolig
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Type
  • PFIM
  • Aardlekschakelaars
  • Type A

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
2,8 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical data - electrical

Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
16 A gG/gL
Frequentie
50 Hz
Type lekstroom
A
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Mate van vervuiling
2
Nominale foutstroom - max
0.3 A
Nominale foutstroom - min
0.3 A
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
500 A
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Bereik testcircuit
196 V AC - 456 V AC
Voltage-classificatie
230 V AC / 400 V AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
70.5 mm
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Frame
45 mm
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
DIN-rail
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Raam-/liftklemmen
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.