Zekeringelement, laagspanning, 250 A, AC 400 V, NH03, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
250NHG03B-400
|
EAN |
5027590469616
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
71 mm
|
Breedte van product |
54 mm
|
Gewicht van product |
657 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modelcode |
NH FUSE 250A 400V GG/GL SIZE 03
|
Ampèrewaarde |
250 A
|
Voltage-classificatie |
400 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Frequentie - min |
45 Hz
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Formaat zekering |
NH03
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Geschikt voor |
Microschakelaar BVL50
|