Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering, onder spanning staande greep, 500V, 250A, 120 kAIC, statusmelder combinatiezekering, bladuiteindeaansluiting, klasse C gL/gG, vierkante lichaam met mescontact, Keramische body - 250NHG03B
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
250NHG03B
|
EAN |
5027590469609
|
UPC |
051712626200
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
71 mm
|
Breedte van product |
54 mm
|
Gewicht van product |
619.667 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modelcode |
NH FUSE 250A 500V GG/GL SIZE 03
|
Ampèrewaarde |
250 A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Frequentie - min |
45 Hz
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Formaat zekering |
NH03
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Geschikt voor |
Microschakelaar BVL50
|