Document downloaden () van 20

259659
Model Code: NZM2/3-XUHIV2024DC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 24VDC, + 2 voorijlend no

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM Undervoltage release
Catalogusnummer
259659
EAN
4015082596590
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.132 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
IEC60947
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
Modelcode
NZM2/3-XUHIV2024DC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.