Document downloaden () van 20

260038
Model Code: NZM2-XKSA

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deksel, 3p, voor schroefverbinding, maat 2

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
260038
EAN
4015082600389
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
102 mm
Gewicht van product
0.234 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
Modelcode
NZM2-XKSA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.