Reset
Reset
Eaton Moeller series NZMN2 PXR20-vermogensschakelaar, 100 A, 3-polig, raamklem, UL/CSA
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
192517
|
| EAN |
4015081932450
|
| Productlengte/-diepte |
149 mm
|
| Hoogte van product |
195 mm
|
| Breedte van product |
105 mm
|
| Gewicht van product |
2.345 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC 60947-2
CSA certified Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E31593) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) UL listed UL/CSA IEC CSA (Class No. 1432-01) UL 489 |
| Modelcode |
NZMN2-VX100-BT-NA
|
| Functies |
Systemen, kabel, selectiviteit en generatorbeveiliging
Vermogensautomaat |
| Ampèrewaarde |
100 A
|
| Toepassing |
Aftakcircuits, voedingscircuits
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM2
|
| Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
Beschermingsunit |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
8,25 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
100 A
|
| Ampèrewaarde |
100 A
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Frameklem
|
| Type handgreep |
Zwenkhefboom
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
18 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
2 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
100 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
40 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V AC
|
| Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max |
600 V
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max |
1000 A
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min |
200 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - max |
1000 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - min |
80 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
1800 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Montagemethode |
Vast
DIN-railmontage optioneel Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 deel 110
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|