Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

272442
Model Code: DILH2000/22(RAW250)

Eaton Moeller® series DILH magneetschakelaar, Ith =Ie: 2450 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILH magneetschakelaar
Catalogusnummer
272442
EAN
4015082724429
Productlengte/-diepte
252 mm
Hoogte van product
392 mm
Breedte van product
515 mm
Gewicht van product
32 kg
Certificering
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CCC
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILH2000/22(RAW250)

AC-1 / Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
2450 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
2190 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
2089 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
2000 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
5000 A

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
64 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
2000 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
13 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
5800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
8200 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
9840 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
2000 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
2000 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)

Algemene informatie

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Netmagneetschakelaars voor ohmse belastingen vanaf 1000 A
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
5.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC/DC

Magneetsysteem

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Drop-out-spanning
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
2000 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
2000 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
17,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
36,5 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
17,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
36,5 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
230 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
70 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
40 ms

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
2000 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M12, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (rail)
100 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
35 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
Breedte over vlakken
18 mm

Productspecificatie exporteren