Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

276547
DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 3 kW, 1 no, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
276547
EAN
4015082765477
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.24 kg
Certificering
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
3,4 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5,7 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
3,4 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
45 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
18 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
21 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
20 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
50 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
7 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.4 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
70 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
70 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
50 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
40 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
112 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
4.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
15 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
20 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
4.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
3.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
9000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.5 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC
Formaat frame
FS1

Magneetsysteem

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
24 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
3,4 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
4,4 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
120 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
120 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
21 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
15 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
1.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, 25 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 25 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 20 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 16 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 20 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
35 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
20 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
20 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
16 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
42 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
7 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
6 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
0,75 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3,9 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
1,5 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3 PK, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3,7 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
2 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3,4 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
12 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
12 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
14 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
12 A (600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase)
12 A (480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
20 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M 3,5, schroefklem
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 18 - 10, dubbel 18 - 14

Productspecificatie exporteren