Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

277828
DILM50(190V50HZ,220V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 22 kW, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, AC-bekrachtiging, schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
277828
EAN
4015082778286
Productlengte/-diepte
132.1 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.872 kg
Certificering
CSA gecertificeerd
UL geregistreerd
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM50(190V50HZ,220V60HZ)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
145 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
58 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
68 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
65 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
162 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9.9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
3.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
50 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.1 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
320 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
700 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
21 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
21 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
21 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
17 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
45 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
60 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
32 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
36 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
6.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
14 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefaansluitingen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC bediend)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
1.9 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Type
Maximumspanning niet omkeerbaar, medium magneetschakelaar
Gebruikt met
Kan gecombineerd worden met hulpcontacten: DILM150-XHI(V), DILM1000-XHI(V)
Gebruikscategorie
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, insteken, omkeren, kruipgang
AC-1: Niet-inductieve of licht-inductieve belasting, weerstandsovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
AC
Formaat frame
FS3

Magneetsysteem

Boogtijd
10 ms
Spoelspanning
190-220 V AC, 50/60 Hz
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
149 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
178 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
16 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
19 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
190 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
190 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
220 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
12 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
13 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Opgenomen vermogen
22 kW

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, Zekering van max. 250 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, Zekering van 150 A, KLASSE J SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, Zekering van 150 A, KLASSE J SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
80 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
80 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
63 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van elevatorregeling
10 PK 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
30 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
15 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
40 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
79 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
74 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
79 A (600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase)
79 A (480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
80 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits
M6, Schroefaanlsuiting, Hoofdstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
14 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 16) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 16) mm², Hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 50) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (16 - 35) mm², Hoofdstroomkabels
Contactklemmen
Schroefklemmen
Aanhaalmoment
3,3 Nm, Schroefaansluitingen, Hoofdstroomkabels
1,2 Nm, Schroefaansluitingen, Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 25) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 35) mm², Hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, Stuurstroomcircuits
Enkel 14 - 1, dubbel 14 - 2, Hoofdstroomkabels

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.