Document downloaden () van 20
We make what matters work*

278433
Model Code: ZB12-0,4

Eaton Moeller® series ZB motorbeveiligingsrelais, ZB12, Ir= 0,24 - 0,4 A, 1 no, 1 nc, directe montage, IP20

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Catalogusnummer
278433
EAN
4015082784331
Productlengte/-diepte
88 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.141 kg
Certificering
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
Modelcode
ZB12-0,4

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.4 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.8 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0.4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
0.75 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Veilige isolatie
240 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen hoofdcircuits, volgens EN 61140
440 V AC, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
B300 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
B600 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA)

Features & functions

Kenmerken
Test/uit-knop
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102)
Tripvrije vrijgave
Reset drukknop handmatig/auto

Algemene informatie

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klasse
Klasse 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP20
IP00
Formaat frame
ZB12
Montagemethode
Directaanbouw
Directe montage
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
0.4 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
0.24 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • Accessoires
  • motorbeveiligingsrelais ZB tot 150 A
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V (hulp- en stuurstroomcircuits)
6000 V AC
Schokbestendigheid
10 g, mechanisch, sinusoïdaal, schokduur 10 ms
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Temperatuurcompensatie
≤ 0,25 %/K, residuele fout voor T > 40°
Doorlopend

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
1 A, klasse J/CC, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
2 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "2"
Max. 6 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulp- en stuurcircuits
25 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "1"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M4, aansluitschroef
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
8 mm
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (1 - 4) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 4) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
1 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 8, hoofdstroomkabels
2 x (18 - 14), stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren