Document downloaden () van 20

278940
Model Code: FAZ-B3,5/3N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 3-polig+N, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 3,5 A, nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2): 15 kA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Catalogusnummer
278940
EAN
4015082789404
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
72 mm
Gewicht van product
0.428 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FAZ-B3,5/3N

Delivery Program

Toepassing
  • Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig + N
Aantal polen (totaal)
4
Aantal polen (beveiligd)
3
Uitschakelcurve
B
Schakelaareigenschappen
B
Ampèrewaarde
3.5 A
Type
  • FAZ
  • Kleine stroomonderbreker

Technical data - electrical

Type spanning
AC
Nominale spanning (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Bedrijfsspanning (IEC/EN 60947-2) - max
440 VAC
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) bij max voltage-classificatie
10 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Uitschakelvermogen
10 kA (UL1077)
Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60898-1) - Ics
7.5 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60947-2) - Ics
7.5 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
15 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
15 kA
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2

Technical data - mechanical

Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Beschermingsgraad
IP20
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
3.5 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
8 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra accessoires mogelijk
Gelijktijdig schakelende N (neutraal)
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
FAZ
Kleine stroomonderbreker

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.