Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

281145
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, 24 V 50/60 Hz, AC, Voor gebruik met: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller®-serie DILM-vervangingsspoel
Catalogusnummer
281145
EAN
4015082811457
Productlengte/-diepte
64 mm
Hoogte van product
49 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.048 kg
Certificering
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CE
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA
Modelcode
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Algemene informatie

Toebehoren
Individuele spoelen
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.