Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

281179
DILM65-XSP(230V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, 230 V 50/60 Hz, AC, Voor gebruik met: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller®-serie DILM-vervangingsspoel
Catalogusnummer
281179
EAN
4015082811792
Productlengte/-diepte
69 mm
Hoogte van product
48 mm
Breedte van product
56 mm
Gewicht van product
0.071 kg
Certificering
UL geregistreerd
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
Modelcode
DILM65-XSP(230V50/60HZ)

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Algemene informatie

Toebehoren
Individuele spoelen
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
230 V

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.