Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, Voor gebruik met: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Productnaam |
Eaton Moeller®-serie DILM-vervangingsspoel
|
| Catalogusnummer |
281187
|
| EAN |
4015082811877
|
| Productlengte/-diepte |
85 mm
|
| Hoogte van product |
52 mm
|
| Breedte van product |
56 mm
|
| Gewicht van product |
0.244 kg
|
| Certificering |
UL File No.: E29096
UL 508 UL Category Control No.: NLDX CE UL CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 012528 |
| Modelcode |
DILM65-XSP(RDC130)
|
| Toebehoren |
Individuele spoelen
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Type spanning |
DC
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
110 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
130 V
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|