Eaton Moeller® series DILM parallelverbinder, voor DILM7-12/MP20
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM parallelverbinder
|
| Catalogusnummer |
281193
|
| EAN |
4015082811938
|
| Productlengte/-diepte |
34 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
32 mm
|
| Gewicht van product |
0.039 kg
|
| Certificering |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL 508 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-03 UL |
| Modelcode |
DILM12-XP1
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
50 A
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0.2 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.2 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
50 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Verbindingsbrug
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Bescherming |
Beveiligd tegen onbedoeld contact volgens VDE 0106 deel 100
|
| Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
|
| Aansluitvermogen |
1 - 16 mm², Massief
1 x (0,5 - 25) mm², geslagen 2 x (0,5 - 16) mm², flexibel met adereindhuls 6 x 9 x 0,8 mm aantal segmenten x breedte x dikte, Vlakke geleider 2 x (0,5 - 16) mm², geslagen 1 x (0,5 - 25) mm², flexibel met adereindhuls |
| Aanhaalmoment |
4 Nm, Schroefaansluiting
|