Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

281213
Model Code: DILM32-XSPV130

Eaton Moeller®-serie DILM Varistor-dempelement, 48 - 130 V AC, voor gebruik met: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM varistor-dempelement
Catalogusnummer
281213
EAN
4015082812133
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
9 mm
Gewicht van product
0.005 kg
Certificering
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CE
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
Opmerkingen bij catalogus
Bij DC-gestuurde magneetschakelaars en bij DILM115 en DILM150 is het dempelement geïntegreerd.
Modelcode
DILM32-XSPV130

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht wordt genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Functies
Varistor

Algemene informatie

Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DILL… en DILM32-XSPV130
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
130 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
130 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.