Eaton Moeller®-serie DILM Varistor-dempelement, 24 - 48 V AC, voor gebruik met: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 DILM95-XSPVL48
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM varistor-dempelement
|
| Catalogusnummer |
281224
|
| EAN |
4015082812249
|
| Productlengte/-diepte |
45 mm
|
| Hoogte van product |
25 mm
|
| Breedte van product |
9 mm
|
| Gewicht van product |
0.005 kg
|
| Certificering |
UL File No.: E29184
CSA UL Recognized CE CSA File No.: 256465 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-07 UL 508 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Bij DC-gestuurde magneetschakelaars en bij DILM115 en DILM150 is het dempelement geïntegreerd.
|
| Modelcode |
DILM95-XSPVL48
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Uitgerust met: |
LED indicatie
|
| Functies |
Varistor
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Type spanning |
AC
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
48 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
48 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|