Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

281237
NZMB1-4-A20

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Automaat, 4p, 20A, B, frame 1, 4-A20

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case thermisch-magnetische vermogensschakelaar
Catalogusnummer
281237
EAN
4015082812379
Productlengte/-diepte
84.5 mm
Hoogte van product
145 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
1.334 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947
IEC
Modelcode
NZMB1-4-A20

Aanvullende informatie

Functies
Installatie- en kabelbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
20 A
Toepassing
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 440 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM1
Kenmerken
Beveiligingsunit
Aantal polen
Vierpolig
Beveiligingssysteem
Thermisch-magnetische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 20 A
  • Ingestelde waarde in nulleider is synchroon met ingestelde waarde Ir van hoofdpool.
  • Tip voor de mogelijkheden van de aansluitklemmen: afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Type
Vermogensautomaat
Gebruikt met
Behuizing 100 x 600 x 1000 mm

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
9,82 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
20 A
Nominale stroom van nulleider
200% van de fasegeleider
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Frameklem
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
350 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
350 A
Isolatie
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
Levensduur, elektrisch
7500 schakelingen bij 400 V AC-1
7500 schakelingen bij 415 V AC-1
Aantal acties per uur - max
120
Instelling overbelastingsstroom (Ir)
15 A - 20 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
20 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
15 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
6000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V AC
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
30 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
63 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
53 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
53 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
350 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
350 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 10 ms
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
440 V - 440 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP66 (met deurkoppelingshandgreep)
IP40 (met afdekraam)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP00 (afsluitingen, fasescheider en stripklem)
IP10 (tunnelklem)
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast
DIN-railmontage optioneel
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
20 g (half-sinusvormige schok 20 ms)
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 20 A
  • Ingestelde waarde in nulleider is synchroon met ingestelde waarde Ir van hoofdpool.
  • Tip voor de mogelijkheden van de aansluitklemmen: afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.

Technical data - mechanical - terminals

Optionele terminals
Aansluiting aan de achterzijde. Schroefklem. Tunnelklem
Standaard klemmen
Raamklem.
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
10 mm x 16 mm (2x) aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
16 mm² (1x) bij tunnelklem
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
25 mm² x 35 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
25 mm² x 35 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
25 mm² - 95 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (stuurkabel)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Aansluitvermogen (koperrail)
M6 bij schroefverbinding achterzijde
Min. 12 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Max. 16 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
6 mm x 16 mm (1x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
6 mm² - 16 mm² (1x) op raamklem
16 mm² (1x) bij tunnelklem
4 mm² - 16 mm² (2x) bij raamklem
4 mm x 16 mm (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
25 mm² - 95 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 gat
6 mm x 70 mm (1x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
6 mm² - 70 mm² (1x) op raamklem
4 mm² x 25 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
4 mm² - 25 mm² (2x) bij raamklem
Aansluitvermogen (koperstrip)
Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem
Max. 9 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.