Eaton Moeller® series DILM bedradingsset, Hoofdstroombedrading voor ster-driehoek combinatie, Voor gebruik met DILM17, DILM25, DILM32
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM bedradingsset
|
| Catalogusnummer |
283131
|
| EAN |
4015082831318
|
| Productlengte/-diepte |
81 mm
|
| Hoogte van product |
29 mm
|
| Breedte van product |
35 mm
|
| Gewicht van product |
0.062 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947-4-1
UL CSA UL 508 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-04 UL File No.: E36332 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Modelcode |
DILM32-XSL
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
3.3 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.1 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
45 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Uitgerust met: |
Sterpuntbrug
|
| Model |
Ster-driehoek-schakeling
|
| Productcategorie |
Accessoires
|