Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV kamrails 3-fase, 6HP, 80 A voor PLS CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
| Productnaam |
Eaton Moeller series kamrail
|
| Catalogusnummer |
291470
|
| EAN |
4015082914707
|
| Productlengte/-diepte |
33 mm
|
| Hoogte van product |
10.4 mm
|
| Breedte van product |
103 mm
|
| Gewicht van product |
0.052 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
EVG-16/3PHAS/6MODUL
|
| Gebruikt met |
Railsysteem
EVG |
| Type |
|
| Kenmerken |
Geïsoleerd
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar Rail voor aardlekschakelaars |
| Type elektrische aansluiting |
Vork
|
| Nominale surgespanning |
4 KV
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
80 A
|
| Geschikt voor aantal apparaten |
2
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Kleur |
Overig
|
| Diameter |
16 mm²
|
| Aantal modulaire ruimten |
6
|
| Aantal fasen |
3
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
25 kA
|
| Functies |
Railsysteem
|
| Geschikt voor |
2 apparaten
|