Reset
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. FAZ-DC, 1-polig, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 13 A, Schakelapparatuur voor gelijkstroomtoepassingen
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
|
Catalogusnummer |
279127
|
EAN |
4015082791278
|
Productlengte/-diepte |
80 mm
|
Hoogte van product |
75.5 mm
|
Breedte van product |
17.7 mm
|
Gewicht van product |
0.11 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 60947-2
EN45545-2 IEC 61373 |
Modelcode |
FAZ-C13/1-DC
|
Toepassing |
Schakelapparatuur voor gelijkstroomtoepassingen
|
Aantal polen |
Enkelpolig
|
Aantal polen (totaal) |
1
|
Aantal polen (beveiligd) |
1
|
Uitschakelcurve |
C
|
Schakelaareigenschappen |
C
|
Ampèrewaarde |
13 A
|
Type |
|
Type spanning |
DC
|
Nominale spanning bij DC |
250 V DC (per pool)
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
250 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Frequentie - min |
50 Hz
|
Frequentie - max |
60 Hz
|
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
0 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
0 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V |
10 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V |
10 kA
|
Toelaatbare voorzekering - max |
100 A gL/gG
|
Selectiviteitsklasse |
3
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Levensduur, elektrisch |
10.000 operaties
|
Richting van inkomende voeding |
Polariteitsafhankelijk
|
Frame |
45 mm
|
Behuizingsbreedte |
80 mm
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
1
|
Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
Montagebreedte per pool |
17,5 mm
|
Montagebreedte |
17,5 mm
|
Montagemethode |
DIN-rail IEC/EN 60715
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Beschermingsgraad |
IP40 (indien aanwezig)
IP20 |
Contactklemmen (boven en beneden) |
Dubbele contactklemmen
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
Aansluitvermogen van schroefklemmen voor hoofdkabel |
10 mm² (2x)
|
Aansluitvermogen (stuurkabel) |
25 mm² (1x)
|
Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
13 A
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
2,5 W
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
Klasse stroombegrenzer |
3
|
Kenmerken |
Extra accessoires mogelijk
|
Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
Gebruikt met |
FAZ-DC
Kleine stroomonderbreker |