Foto is representatief
Download
Eaton DM1 Frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 1,5 A, 0,55 kW, IP20/NEMA0, Radio-ontstoringsfilter, 7-segment-display, setpointpotentiometer, Remchopper, FS1
| Productnaam |
Eaton DM1 frequentieregelaar
|
| Catalogusnummer |
3-5009-005A
|
| EAN |
4015081980987
|
| Productlengte/-diepte |
180 mm
|
| Hoogte van product |
152 mm
|
| Breedte van product |
72 mm
|
| Gewicht van product |
1.2 kg
|
| Certificering |
UL
CE CSA-C22.2 No. 274-17 UL File No.: E134360 UL geregistreerd CUL IEC/EN 61800-5-1 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 274-13 C-Tick CE marking UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 IEC/EN 61800-3 UL 508C IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO EAC |
| Modelcode |
DM1-341D5EB-S20S-EM
|
| Luchtvolumecapaciteit |
26 m³/h
|
| Kabellengte |
C3 ≤ 25 m, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 5 m, maximale lengte motorkabel |
| Communicatie-interface |
SmartWire-DT, optioneel
BACnet MS/TP, ingebouwd Ethernet IP, ingebouwd BACnet TCP Modbus RTU, ingebouwd PROFIBUS, optioneel Modbus TCP, ingebouwd CANopen®, optioneel DeviceNet, optioneel |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Ja |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
| Milieuklasse |
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
|
| Kenmerken |
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Power Xpert inControl Temperatuurgestuurde ventilator Parametrering: Veldbus |
| Uitgerust met: |
7-digitaal beeldscherm
Interne DC-link IGBT-omvormer Setpoint potentiometer Radio-ontstoringsfilter Remchopper Control Unit PC-verbinding |
| Formaat frame |
FS1
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Aantal sleuven |
1 (uitbreiding)
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Radio-interferentieklasse |
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn. C1: with external filter |
| Veiligheidsfunctie/-niveau |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Schokbestendigheid |
0,75 mm (piek) bij 10 - 57 Hz, max. 1 g bij 57 - 150 Hz, conform EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Hoogte |
Max. 1000 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen Max. 3000 m Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Stroombegrenzing |
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
13 W bij 100% stroom en 50% snelheid
20 W bij 50% stroom en 50% snelheid 22 W bij 100% stroom en 0% snelheid 23 W bij 50% stroom en 90% snelheid 24 W bij 25% stroom en 0% snelheid 27 W bij 50% stroom en 0% snelheid 28 W bij 25% stroom en 50% snelheid 33 W bij 100% stroom en 90% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting |
2.6 A
|
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
1.8 A
|
| Netspanningsvervorming |
40 %
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 60 seconden
|
| Netspanning - min |
380 V
|
| Netspanning - max |
500 V
|
| Bedrijfsmodus |
U/f-regeling
Koppelregeling Snelheidsregeling met slipcompensatie PM-motoren Sensorloze vectorbesturing (SLV) |
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - max |
400 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
500 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase 480 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting |
2.42 A
|
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
2.25 A
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
100 kA
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - min |
45 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
66 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting |
2.2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting |
1.5 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 110% overbelasting |
0.75 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
0.55 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase |
0.75 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting |
1.1 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase 400 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
4 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 2 seconden elke 20 seconden, Vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
4 kHz, 1 - 16 kHz instelbaar, fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Nominale spanning - max |
500 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
1.4 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
1.1 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz |
0.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 110% overbelasting |
1 HP
|
| Remweerstand |
105 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit Instelbaar tot 150 %, DC - Hoofdcircuit |
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
800 VDC
|
| Aantal ingangen (analoog) |
1
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
2 (parametreerbaar), 1 wisselcontact en 1 no, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
|
| Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA opties incl.)
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
43 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
2.2 A
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|