Document downloaden () van 20

3-5018-006A
Model Code: DM1-323D0NB-N20B-EM

Eaton DM1 Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 3 A, 0,55 kW, IP20/NEMA0, Remchopper, FS1

General specifications

Productnaam
Eaton DM1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
3-5018-006A
EAN
4015081980130
Productlengte/-diepte
180 mm
Hoogte van product
152 mm
Breedte van product
72 mm
Gewicht van product
1.2 kg
Certificering
IEC/EN61800-3
EAC
UL
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 274-17
UL geregistreerd
CE marking
Certified by UL for use in Canada
CE
IEC/EN 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN61800-5
CUL
IEC/EN 61800-2
C-Tick
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
UL File No.: E134360
Modelcode
DM1-323D0NB-N20B-EM

Algemeen

Luchtvolumecapaciteit
26 m³/h
Communicatie-interface
PROFIBUS, optioneel
CANopen®, optioneel
DeviceNet, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Milieuklasse
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
Kenmerken
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Veldbus
Temperatuurgestuurde ventilator
Parametrering: Power Xpert inControl
Uitgerust met:
Remchopper
IGBT-omvormer
Interne DC-link
PC-verbinding
Formaat frame
FS1
Inbouwpositie
Verticaal
Aantal sleuven
1 (uitbreiding)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
C1: with external filter
Schokbestendigheid
0,75 mm (piek) bij 10 - 57 Hz, max. 1 g bij 57 - 150 Hz, conform EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Klimatologische milieuomstandigheden

Hoogte
Max. 3000 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen
Max. 1000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Hoofdstroom

Stroombegrenzing
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting
5.8 A
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
3.9 A
Netspanningsvervorming
40 %
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 60 seconden
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
400 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting
5.28 A
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
4.5 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
100 kA
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
4.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
3 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
1.1 kW
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
6,3 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 2 seconden elke 20 seconden, Vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
4 kHz, 1 - 16 kHz instelbaar, fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nominale spanning - max
240 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 110% overbelasting
4.6 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
2.7 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 60 Hz, 110% overbelasting
4.2 A
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
1 HP

Remfunctie

Remweerstand
36 Ω
Remkoppel
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 %, DC - Hoofdcircuit

Bedieningscircuit

Aantal ingangen (analoog)
1
Aantal ingangen (digitaal)
4
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 wisselcontact en 1 no, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA opties incl.)

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
46.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4.8 A
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.