Document downloaden () van 20

3-5046-005A
Model Code: DM1-123D0NB-S20S-EM

Eaton DM1 Frequentieregelaar, 230 V AC, 1-fase, 3 A, 0,55 kW, IP20/NEMA0, 7-segment-display, setpointpotentiometer, Remchopper, FS1

General specifications

Productnaam
Eaton DM1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
3-5046-005A
EAN
4015081980598
Productlengte/-diepte
180 mm
Hoogte van product
152 mm
Breedte van product
72 mm
Gewicht van product
1.2 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 274-13
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
C-Tick
CE
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 274-17
IEC/EN61800-3
UL 508C
CUL
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E134360
IEC/EN 61800-2
EAC
UL
IEC/EN 61800-3
CE marking
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL geregistreerd
Certified by UL for use in Canada
Modelcode
DM1-123D0NB-S20S-EM

General information

Luchtvolumecapaciteit
26 m³/h
Communicatie-interface
BACnet MS/TP, ingebouwd
Ethernet IP, ingebouwd
BACnet TCP
PROFIBUS, optioneel
Modbus TCP, ingebouwd
DeviceNet, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
CANopen®, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Milieuklasse
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
Kenmerken
Temperatuurgestuurde ventilator
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Power Xpert inControl
Uitgerust met:
Remchopper
IGBT-omvormer
Setpoint potentiometer
7-digitaal beeldscherm
Interne DC-link
Control Unit
PC-verbinding
Formaat frame
FS1
Inbouwpositie
Verticaal
Aantal sleuven
1 (uitbreiding)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C1: with external filter
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Schokbestendigheid
0,75 mm (piek) bij 10 - 57 Hz, max. 1 g bij 57 - 150 Hz, conform EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 3000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Stroombegrenzing
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
23 W bij 25% stroom en 0% snelheid
24,82 W bij 25% stroom en 50% snelheid
25,89 W bij 100% stroom en 50% snelheid
29,15 W bij 50% stroom en 50% snelheid
33,95 W bij 50% stroom en 90% snelheid
35,54 W bij 100% stroom en 0% snelheid
44,08 W bij 50% stroom en 0% snelheid
54,43 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting
5.8 A
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
3.9 A
Netspanningsvervorming
40 %
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 60 seconden
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
Koppelregeling
PM-motoren
U/f-regeling
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
400 Hz
Uitgangsspanning (U2)
240 V AC, 1-fase
230 V AC, 1-fase
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting
5.28 A
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
4.5 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
100 kA
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
4.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
3 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase
0.55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
1.1 kW
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
6,3 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 2 seconden elke 20 seconden, Vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
4 kHz, 1 - 16 kHz instelbaar, fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nominale spanning - max
240 VAC

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 110% overbelasting
4.6 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
2.7 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 60 Hz, 110% overbelasting
4.2 A
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
1 HP

Braking function

Remweerstand
36 Ω
Remkoppel
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 %, DC - Hoofdcircuit

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
1
Aantal ingangen (digitaal)
4
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 wisselcontact en 1 no, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA opties incl.)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
56 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4.8 A
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.