Eaton Bussmann series High speed tractiezekeringen, 30A, Geen, zekering
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
| Catalogusnummer |
30KTH
|
| EAN |
5027590476096
|
| UPC |
051712833752
|
| Productlengte/-diepte |
27.1 mm
|
| Hoogte van product |
27.9 mm
|
| Breedte van product |
156 mm
|
| Gewicht van product |
167.8 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
| Ampèrewaarde |
30 A
|
| Voltage-classificatie |
1200 V
|
| Vermogensverlies |
7.1 W
|
| Toepassing |
Tractie
|