Zekeringelement, laagspanning, 32 A, AC 500 V, D3, gL/gG, IEC, traag
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
|
| Catalogusnummer |
32D33
|
| EAN |
5027590476669
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
27 mm
|
| Breedte van product |
27 mm
|
| Gewicht van product |
51 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Ampèrewaarde |
32 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Uitschakelvermogen |
50 kA
|
| Gebruikscategorie |
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)
|
| Formaat zekering |
DIII
|
| Type zekering |
D33 - Traag
|
| Zekeringmelder |
Geen melder
|
| Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
| Geschikt voor |
E33/DIII zekeringbasis
TFD33 zekeringhouder met schroefmontage SFRD33 zekeringhouder DIN-railmontage TFRD33 zekeringhouder met DIN-railmontage |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
35GD33 zwart meetstuk met passchroef
|