Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering, onder spanning staande greep, 500V, 35A, 120 kAIC, statusmelder combinatiezekering, bladuiteindeaansluiting, klasse C gL/gG, vierkante lichaam met mescontact, Contactplaat van gegalvaniseerd koper, Keramische body
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
| Catalogusnummer |
35NHG000B
|
| EAN |
5027590477819
|
| UPC |
051712625814
|
| Productlengte/-diepte |
79 mm
|
| Hoogte van product |
51 mm
|
| Breedte van product |
21 mm
|
| Gewicht van product |
0.117 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
| Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Ampèrewaarde |
35A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Frequentie - min |
45 Hz
|
| Frequentie - max |
62 Hz
|
| Formaat zekering |
NH000
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Geschikt voor |
Microschakelaar 170H0236
EBF verticale zekeringrail EBF verticale zekeringlastscheiders EBH maat 000 horizontale zekeringlastscheiders |