Zekeringelement, laagspanning, 35 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, ultrasnel
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D0-zekering
|
Catalogusnummer |
35NZ02R
|
EAN |
5027590478045
|
Productlengte/-diepte |
36 mm
|
Hoogte van product |
15 mm
|
Breedte van product |
15 mm
|
Gewicht van product |
108.5 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Ampèrewaarde |
35A
|
Voltage-classificatie |
400 V
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse gR
|
Geschikt voor |
E18 (D02) zekeringbasis
FRN02C enkelpolige zekeringhouder FN02C enkelpolige zekeringhouder FRN02-D enkelpolige zekeringhouder FRN02-SD enkelpolige zekeringhouder TFRN02C driepolige zekeringhouder TFN02C driepolige zekeringhouder TFRN02-D driepolige zekeringhouder TFRN02-SD driepolige zekeringhouder |
Formaat zekering |
D02
|
Type zekering |
NZ02R - Ultrasnel
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
Formaat zekering |
D02
|
Type zekering |
NZ02R - Ultrasnel
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|