Document downloaden () van 20
We make what matters work*

400CFMM

Eaton Bussmann series zekeringelement, high speed, 400 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
400CFMM
EAN
5027590087636
Productlengte/-diepte
115 mm
Hoogte van product
45 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
329 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Productspecificaties

Ampèrewaarde
400 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
450 V
Hartafstand aansluitingen
110 mm
Montage-afmeting
M10
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
40.000
Vermogensverlies
85 W
Vorm van zekering
Aansluitvlag voor boutverbinding (sleufgat)
Pre arc (I2T)
10000
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
690 V AC
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
CFMM
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.