Zekeringelement, laagspanning, 40 A, AC 500 V, D3, gL/gG, DIN, IEC, traag
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
|
Catalogusnummer |
40D33
|
EAN |
5027590480086
|
UPC |
051712698245
|
Productlengte/-diepte |
50 mm
|
Hoogte van product |
27 mm
|
Breedte van product |
27 mm
|
Gewicht van product |
51 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Ampèrewaarde |
40A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Gebruikscategorie |
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)
|
Formaat zekering |
DIII
|
Type zekering |
D33 - Traag
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
Geschikt voor |
E33/DIII zekeringbasis
TFD33 zekeringhouder met schroefmontage SFRD33 zekeringhouder DIN-railmontage TFRD33 zekeringhouder met DIN-railmontage |
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
50GD33 wit meetstuk met passchroef
|