Zekeringelement, laagspanning, 40 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
40NHG02B-400
|
EAN |
5027590480413
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
63 mm
|
Breedte van product |
40 mm
|
Gewicht van product |
427 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Ampèrewaarde |
40A
|
Voltage-classificatie |
400 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Frequentie - min |
45 Hz
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Formaat zekering |
NH02
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Geschikt voor |
Microschakelaar BVL50
|