Document downloaden () van 20

4GN01

Meetstuk, laagspanning, 4 A, AC 400 V, D01, IEC

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D0-meetstuk met passchroef
Catalogusnummer
4GN01
EAN
5027590482301
Productlengte/-diepte
7.9 mm
Hoogte van product
12 mm
Breedte van product
12 mm
Gewicht van product
0.52 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
IEC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
4 A

Productspecificatie

Toepassing
E14

Bijbehorende zekeringhouders en meetstuk

Toepassing
E14

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.