Document downloaden () van 20

4NZ01R
Model Code: FUSE-D01 4A GR 400VAC E14

Zekeringelement, laagspanning, 4 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, ultrasnel

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D0-zekering
Catalogusnummer
4NZ01R
EAN
5027590482448
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
11 mm
Breedte van product
11 mm
Gewicht van product
132.1 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modelcode
FUSE-D01 4A GR 400VAC E14

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
4 A
Voltage-classificatie
400 V
Uitschakelvermogen
50 kA
Klasse
Klasse gR

Productspecificatie

Geschikt voor
E14 (D01) zekeringbasis
FRN01C enkelpolige zekeringhouder
FN01C enkelpolige zekeringhouder
FRN01-B enkelpolige zekeringhouder
FRN01-SB enkelpolige zekeringhouder
TFRN01C driepolige zekeringhouder
TFN01C driepolige zekeringhouder
TFRN01-B driepolige zekeringhouder
TFRN01-SB driepolige zekeringhouder
Formaat zekering
D01
Type zekering
NZ01R - Ultrasnel
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Bijbehorende zekeringhouders en meetstuk

Formaat zekering
D01
Type zekering
NZ01R - Ultrasnel
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.