Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering, onder spanning staande greep, 690V, 4A, 120 kAIC, statusmelder combinatiezekering, zekering bladuiteindeaansluiting, klasse C gL/gG, vierkante lichaam met mescontact, Keramische body
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
4NHG000B-690
|
EAN |
5027590482394
|
UPC |
051712193122
|
Productlengte/-diepte |
79 mm
|
Hoogte van product |
51 mm
|
Breedte van product |
21 mm
|
Gewicht van product |
0.117 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modelcode |
NH FUSE 4A 690V SIZE 000 GG MGL
|
Ampèrewaarde |
4 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Frequentie - min |
45 Hz
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Formaat zekering |
NH000
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Geschikt voor |
Microschakelaar 170H0236
EBF verticale zekeringrail EBF verticale zekeringlastscheiders EBH maat 000 horizontale zekeringlastscheiders |