Document downloaden () van 20

4NHG000BI-400

Zekeringelement, laagspanning, 4 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
4NHG000BI-400
EAN
5027590482417
Productlengte/-diepte
79 mm
Hoogte van product
51 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
131 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
4 A
Voltage-classificatie
400 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Frequentie - min
45 Hz
Frequentie - max
62 Hz

Productspecificatie

Formaat zekering
NH000
Geïsoleerde metalen
Ja

Accessoires

Geschikt voor
Microschakelaar 170H0236
EBF verticale zekeringrail
EBF verticale zekeringlastscheiders
EBH maat 000 horizontale zekeringlastscheiders

Productspecificatie exporteren