Zekeringelement, laagspanning, 4 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
| Catalogusnummer |
4NHG000BI
|
| EAN |
5027590482400
|
| Productlengte/-diepte |
79 mm
|
| Hoogte van product |
51 mm
|
| Breedte van product |
21 mm
|
| Gewicht van product |
131 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Modelcode |
NH FUSE 4A 500V SIZE 000 GG IMGL
|
| Ampèrewaarde |
4 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Formaat zekering |
NH01
|
| Geïsoleerde metalen |
Ja
|
| Geschikt voor |
Microschakelaar 170H0235
|