Eaton 5P Gen2 UPS, 650 VA, 520 W, ingang: C14, uitgangen: (4) C13, rack, 1U, netwerkkaart
Productnaam |
Eaton 5P Gen2 UPS
|
Catalogusnummer |
5P650IRNG2
|
EAN |
3553340710384
|
Productlengte/-diepte |
361 mm
|
Hoogte van product |
43.2 mm
|
Breedte van product |
438 mm
|
Gewicht van product |
8.68 kg
|
Voldoet aan: |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
Vormfactor |
Rack
|
Constructietype |
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
|
Kast |
Zwart/zilver
|
Verpakkingsinhoud |
|
Fase (uitgang) |
1
|
Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
Afmeting rek |
1U
|
Kleur |
Zwart/zilver
|
Rekmontageset |
Ja
|
Rendement bij maximale belasting |
97
|
Fase (ingang) |
1
|
Runtimegrafiek |
|
Type accu |
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
|
Vervanging batterijen |
Door gebruiker te vervangen
|
Aantal batterijen |
2
|
Accubeheer |
ABM of constante stroomtoevoer methode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading
|
Accu-rating |
6 V / 9 Ah
|
Langere levensduur accu's |
Nee
|
Communicatie |
|
Ethernet-interface |
Ja
|
Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
Uitbreidingssleuven |
Een slot voor optionele communicatiekaart
|
Softwarecompatibiliteit |
Eaton Brightlayer software suite
|
Type interface |
Overig
|
Ingangsaansluiting |
C14
|
Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
Nominale frequentie |
50-60 Hz
|
Bereik ingangsspanning |
160-294 V (instelbaar tot 150 V-294 V)
|
Bereik ingangsfrequentie |
47 - 70 Hz (50 Hz-systeem), 56,5 - 70 Hz (60 Hz-systeem), 40 Hz in lage gevoeligheidsmodus
|
Spanning |
230 V
|
Aansluitpunt |
(4) C13
|
Wattage |
520
|
Uitgangsspanningsbereik |
230 V (+6%/-10%)
|
Uitgangsfrequentie |
50/60 Hz
|
Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
Topologie |
Leidinginteractief
|
Hoogte |
3000 m
|
Geluidsniveau |
<35 dB op 1 meter
|
Temperatuurbereik |
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
|
BTU-rating |
Online: 53, batterij: 461 BTU/uur
|
Relatieve luchtvochtigheid |
0-90 % niet-condenserend
|