Reset
Eaton 5PX Gen2 extended battery module (EBM), 72 V, rack/toren, 2U
Productnaam |
Eaton 5PX Gen 2 Extended Battery Module
|
Catalogusnummer |
5PXEBM72RT2UG2
|
UPC |
743172104687
|
Productlengte/-diepte |
603 mm
|
Hoogte van product |
85.5 mm
|
Breedte van product |
438 mm
|
Gewicht van product |
40.4 kg
|
Voldoet aan: |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 RoHS-compliant REACH UL 1778 CSA 22.2 |
Certificering |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr RCM |
Modelcode |
Eaton 5PX EBM 72V RT2U G2
|
Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
Aantal batterijen |
12
|
Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
0
|
Verpakkingsinhoud |
|
Kleur |
Zwart/zilver
|
Rekmontageset |
Ja
|
Type toebehoren |
Batterij/Accumulator
|