Document downloaden () van 20

5S550I

Eaton 5S UPS, 550 VA, 330 W, ingang: C14, uitgangen: (3) C13, (1) alleen surge C13, toren

General specifications

Productnaam
Eaton 5S UPS
Catalogusnummer
5S550I
UPC
743172436726
Productlengte/-diepte
260 mm
Hoogte van product
250 mm
Breedte van product
87 mm
Gewicht van product
4.82 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Battery

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Aantal batterijen
1
Accubeheer
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
Accu-rating
12 V / 5 Ah
Langere levensduur accu's
Nee

Electrical output

Aansluitpunt
(3) C13, (1) C13 alleen surge
Spanning
230 V
Wattage
330 W
Cos-phi uitgang
0,6
Uitgangsspanningsbereik
184-276 V
Nominale uitgangsspanning
230 V
Voedingstype
1
Topologie
Leidinginteractief
VA-classificatie
550 VA

Electrical input

Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Bereik ingangsspanning
175-275 V
Bereik ingangsfrequentie
46-70 Hz

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
USB-poort (HID-compatibel)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
LED's
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Uitbreidingssleuven
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
Type interface
USB

Environmental

Hoogte
2000 m
Geluidsniveau
<25 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0° tot 35°C (32° tot 95°F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-85% niet-condenserend

Additional specifications

Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • (2) IEC-IEC-kabels
  • USB-kabel
  • Gebruikershandleiding
  • Veiligheidsinstructies
Fase (uitgang)
1
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart
Rendement bij maximale belasting
97
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1
Overspanningsbeveiliging
Ja

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.