Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 5S UPS

De Eaton 5S UPS biedt een kosteneffectieve line-interactive stroombeveiliging en spanningsregeling voor kleine en middelgrote bedrijven met workstations, desktop-pc's, telefoonapparatuur en POS-toepassingen. Met zijn compacte bouwvorm kan de 5S UPS worden toegepast als stand-alone tower of onder een monitor worden geplaatst.
Topology
Line Interactive
Power rating
550 - 1500 VA
Form factor
Tower

Ease-of-use

The plug-and-play functionality of the 5S allows you to start backing up your equipment the moment you take the unit out of the box. Gain automatic integration with Windows, Mac and Linux with a simple connection to a USB port.

Extra-flat

The 5S can be installed vertically over or under a desk, or horizontally under a screen. Its compact, slimline form factor even allows it to be easily integrated into environments with space constraints.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close