Foto is representatief
Download
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering, 60 A, 750 V, gR (algemene halfgeleiderbeveiliging), 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max frequentie), gR (algemene halfgeleiderbeveiliging)
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
60SRC750
|
EAN |
5027590484763
|
UPC |
051712836326
|
Productlengte/-diepte |
118 mm
|
Hoogte van product |
48 mm
|
Breedte van product |
145 mm
|
Gewicht van product |
172.1 g
|
Voldoet aan: |
CE
|
Certificering |
Niet van toepassing
|
Ampèrewaarde |
60 A
|
Voltage-classificatie |
750 V
|
Type spanning |
DC
|
Uitschakelvermogen |
0 kA
|
Aantal |
10
|